1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Senzori de debit compacti in carcase din otel inoxidabil

Senzori de debit compacti in carcase din otel inoxidabil

  • Repetabilitate mare
  • Mod de setare simplu pentru configurare rapidă
  • Racordare proces variabilă prin intermediul unor adaptoare
  • Monitorizare fiabilă a lichidelor și gazelor
  • Blocare electronică a supapelor de setare


Senzori compacți de curgere în carcasă din inox


Senzorii de curgere seria constructivă SI5 asigură monitorizarea în mod eficient a agențiilor lichizi și gazoși în conducte. Datorită unei multitudini de adaptoare la proces, senzorii pot fi utilizați în aproape toate aplicațiile industriale. Aceștia sunt utilizați frecvent în circuite de răcire de ex. în uzine metalurgice, în industria automobilistică și la fabricarea de sticlă. În gestionarea apei și la procesele de curățare în industria alimentară și a băuturilor se utilizează de asemenea senzorii.
Carcasa robustă din inox oferă o siguranță crescută chiar și în condiții de mediu dificile.
Adaptarea la debit și setarea punctelor de comutare se realizează prin apăsarea tastelor la aparat. Fluxul și punctul de comutare sunt afișate prin intermediul unui lanț de LED-uri la fața locului.
Închiderea electronică împiedică o schimbare nedorită a valorilor setate. Resetarea posibilă a parametrilor la setările din fabricație oferă o siguranță suplimentară.