1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  5. Sonde submersibile de presiune

Senzori de presiune / Senzori de vacuum - Traductoare de presiune sumersibile

  • Măsurare necostisitoare și facilă a nivelului
  • Compensarea presiunii prin intermediul cablului ventilat la nivel intern
  • Complexitate redusă de cablare în cazul operării drept conductor bifilar
  • Acuratețe generală ridicată și stabilitate pe termen lung
  • Versiuni cu aprobare ATEX, IECEx și GL


Sonde de nivel

Sondele imersate din seria de fabricație PS3 servesc la măsurarea nivelului de umplere din recipiente, rezervoare, orificii perforate, fântâni, ape curgătoare sau instalații pentru ape reziduale. Senzorii se remarcă printr-o precizie înaltă a semnalului de ieșire și o stabilitate de durată.
Senzorii dispun de un semnal de ieșire analogic și sunt realizați după tehnica cu doi conductori. Acest lucru reduce efortul de cablare în instalațiile noi şi facilitează schimbarea atunci când există cablaj cu doi conductori.
Cu accesoriile disponibile opțional cum ar fi greutatea suplimentară și suportul de prindere a cablului, sonda imersată poate fi adaptată în mod optim la situația de montaj.