1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  5. Montare la acelasi nivel pentru masurarea nivelului hidrostatic

Senzori de presiune / Senzori de vacuum - Montare la acelasi nivel pentru masurarea nivelului hidrostatic

  • Măsurare a nivelului continuu și a nivelului la un punct, cu ieșire analogică/de comutare
  • Indiferent de conductivitatea și de medii dielectrice
  • Celulă ceramică de măsurare de înaltă precizie cu stabilitate pe termen lung
  • Special pentru utilizarea în aplicații igienice
  • Racord de proces prin încastrare cu o varietate foarte mare de adaptoare de proces utilizate frecvent


Montaj la față pentru măsurarea hidrostatică a nivelului de umplere

Senzorii de presiune frontali coplanari din seria de fabricație PI și PF sunt utilizați pentru determinarea fiabilă hidrostatică a nivelului de umplere. Datorită montajului la față în peretele rezervorului sau al recipientului, este posibilă o curățare și sterilizare sigură în proces. Carcasa este turnată și este astfel protejată în mod optim împotriva pătrunderii umidității și a agenților agresivi. Datorită unei multitudini de adaptoare la proces, senzorii pot fi utilizați în aproape toate aplicațiile industriale.
Parametrizarea se realizează direct prin intermediul tastelor de la senzor. Un display bine lizibil combinat cu o operare intuitivă permit punerea în funcțiune rapidă și confortabilă.