ifm oferă un spectru larg de senzori electronici de presiune pentru a se adresa corespunzător cerințelor diferitelor aplicații industriale. Celula de măsurare ceramic-capacitivă apreciată de milioane de ori este completată cu o celulă de măsurare din inox cu extensometre-strat gros (seriile de fabricație PK, PV, PT) și un procedeu de măsurare piezo-rezistiv (pentru aplicații pneumatice).
Toate aparatele dispun de o carcasă robustă și nu necesită elemente mobile cum ar fi pistoane sau resorturi. Rezultatul: Senzorii sunt deosebiți de rezistenți la șocuri și vibrații și funcționează complet fără uzură și nu necesită întreținere.
Principiul de măsurare ceramic-capacitiv verificat este rezistent la coroziune și stabil în timp. Acest lucru garantează pe termen lung o precizie constantă a valorilor măsurate. Senzorii sunt rezistenți împotriva șocurilor de presiune dinamice și garantează o rezistenţă mare la suprasarcină - și la vârfuri de presiune extreme, cum apar, spre exemplu, în cazul supapelor cu închidere rapidă.
Aparatele cu extensometre în tehnica cu strat gros la o celulă de măsurare din oțel inox se remarcă printr-o construcție foarte compactă și robustă. Acestea sunt utilizabile în aproape toate domeniile industriale. Celula de măsurare din oțel inox sudată fără garnituri asigură un grad înalt de siguranță, în special la aplicațiile cu presiuni ale gazului de până la 600 bari, cât și în tehnica climatizării și frigotehnică unde sunt utilizați agenți de răcire agresivi (freon).