You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces

Senzori de proces

Senzori de procesare

În toate domeniile în care se utilizează lichide, aer sau gaze în tehnologia de procesare, senzorii de procesare servesc detectării presiunii, a temperaturii, a curgerii și a nivelului de umplere.
Senzorii de presiune sunt utilizați pentru a detecta atât presiunea de sistem a uleiului în sistemul hidraulic cât și presiunea hidrostatică în rezervoare și recipiente în industria alimentară și a băuturilor.
Senzorii de curgere se utilizează la monitorizarea alimentării cu lubrifiant de răcire și ungere a utilajelor, agregatelor și cuptoarelor industriale sau pentru aerisirea și dezaerarea instalațiilor și a clădirilor. Senzorii electronici pentru nivelul de umplere înregistrează eficient înălțimile de umplere a lichidelor sau produselor în vrac în recipiente, rezervoare și silozuri.
Senzorii de temperatură sunt utilizați pentru a asigura temperatura corectă a unui produs în industria alimentară, a băuturilor și cea farmaceutică. În mașinile-unelte și în industria automobilelor, temperatura resp. diferența de temperatură la angrenaje, transmisii sau motoare constituie un indicator important pentru starea utilajului. În cadrul industriei oțelului, a metalului și a sticlei, monitorizarea temperaturii traseelor circuitelor de răcire are scopul protejării împotriva supraîncălzirii instalațiilor.
Supapele sunt utilizate pentru dozare și controlul lichidelor, aerului sau gazelor. Senzorii inductivi dubli servesc mesajelor de răspuns eficiente pentru pozițiile acţionărilor pivotante pneumatice de înclinare și a clapetelor supapelor. Senzorii supapelor determină poziții ale ventilelor cu acționare liniară.