1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de siguranta
  4. Interfata AS-i pentru siguranta la locul de munca
  5. Gateway-uri AS-i cu PLC de siguranta

Gateway-uri AS-i cu PLC de siguranta



Gateway-uri cu CLP sigur în exploatare

Gateway-urile AS-i cu funcționalitate CLP controlează în mod fiabil schimbul de date către nivelul senzorului/actuatorului și comunică rapid cu nivelul de comandă supraordonat. Acestea pot fi utilizate drept comandă autonomă descentralizată sau ca Gateway către cele mai uzuale magistrale de câmp. Sortimentul cuprinde interfețe de ex. către EtherNet/IP și PROFINET.
Aparatele constau din două comenzi într-o singură carcasă. Unul dintre CLP-uri soluționează aplicațiile privind siguranța iar al doilea CLP funcționează ca CLP standard. Ambele comenzi comunică una cu cealaltă astfel încât poate fi implementată o comandă completă a instalației, inclusiv funcții de siguranță și vizualizări, cu un singur Master.
CLP-ul sigur în exploatare este certificat pentru utilizarea în aplicații orientate către siguranță până la SIL3, PL e. Aparatul dispune de intrări și ieșiri sigure locale. Funcții de diagnosticare confortabile, cum ar fi de exemplu afișarea statutului pentru intrări/ieșiri digure și un registru de erori cu marcarea orei pentru mesaje facilitează identificarea erorii și reduc timpii de repaus.
Datorită display-ului multicolor, starea tuturor Slave-ilor (unităților secundare) AS-i poate fi observată dintr-o privire la fața locului. O vizualizare a datelor senzorului/actuatorului este posibilă de asemenea prin intermediul server-ului web integrat.
CLP-urile performante pot fi programate confortabil cu software-ul CODESYS.