1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de siguranta
  4. Relee de siguranta
  5. Monitorizare de siguranta a subturatiei

Relee de siguranta - monitorizarea vitezei reduse

  • Configurare facilă a parametrilor cu ajutorul butonului rotativ
  • Folosirea unei varietăți largi de discuri cu came
  • Funcțiile de monitorizare pot fi activate și dezactivate
  • Operare fiabilă la temperaturi ambiante extreme de până la -40 C
  • Carcasă subțire


Monitorizare sigură pentru coborârea sub pragul inferior de turaţii

Monitoarele de turație din seria de fabricație DU servește la monitorizarea turației minime, relevantă pentru siguranță. Pentru aceasta, acesta preia impulsurile senzorilor conectați, care servesc ca emițătoare de impulsuri, la intrări și calculează pe baza lor frecvența rezultantă. Printr-o comparare permanentă a frecvenței de intrare (valoarea efectivă) și a punctului de comutare
(valoarea impusă) aparatul recunoaște prompt neatingerea turației setate. Prin comutatorul rotativ poate fi setată simplu și intuitiv turația minimă.
Pentru indicarea stării și a erorilor, stau la dispoziție pe lângă relee, și ieșiri de tranzistor.
Releele își găsesc întrebuințarea, spre exemplu, la ventilarea cuptoarelor industriale și la ventilatoarele instalațiilor de lăcuire din industria automobilelor.