Posibilitățile de conectare la aparatele de comutare de siguranță sunt versatile. Aparatele preiau sarcinile de monitorizare în domeniul siguranței în legătură cu diferitele dispozitive de siguranță cu acționare fără contact (BWS). Evaluarea semnalelor de la barierele luminoase de siguranță, barierele optice de siguranță, senzorii de poziție cu sau fără detectare a conectării transversale și de la traductoarele comutatoare de siguranță electronice sau mecanice pentru contactele porților de protecție sunt numai câteva dintre utilizări.
Aparatele de comutare de siguranță cu ieșiri de releu și funcție Muting servesc pentru conectarea perdelelor luminoase de siguranţă și a rețelelor optice de siguranță. În stațiile de manipulare și încărcare, pe baza funcției Muting, se poate face o diferențiere sigură între om și material.
Monitoarele de repaus și monitoarele de turație sunt sisteme de evaluare a impulsurilor pentru detectarea sigură a neatingerii turației optime sau a stării de repaus sau pentru monitorizarea turației minime relevantă pentru siguranță.