Barierele optice de siguranță din seria de fabricație OY cu sistem activ-pasiv sunt utilizate pentru asigurarea domeniilor de pericole și pentru protecția persoanelor. În carcasa elementului activ sunt integrate emițătorul și receptorul. Elementul pasiv cuprinde oglinda reflectorizantă. Conexiunea electrică se află în elementul activ. Astfel efortul de cablare este redus semnificativ.
În funcție de înălțimea câmpului de protecție, rețelele optice sunt disponibile în varianta de execuție cu 2, 3 sau 4 raze.
Barierele optice de siguranță sunt dispozitive de protecție optoelectronice, care sunt compuse din emițător și receptor. Acestea corespund cerințelor tehnice de siguranță conform tipului 4 / SIL 3.
Cazurile tipice de utilizare sunt limitarea accesului și monitorizarea domeniului de pericol la celule robotizate și linii de producție.