You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de siguranta
  4. Perdele luminoase de siguranta
  5. Floating blanking cu suprimare configurabila

Perdele luminoase de siguranta - Floating blanking with configurable suppression

  • Configurarea eliminării prin conexiunea cu pin
  • Nu necesită programare
  • Conexiune facilă prin conectorul M12 testat și verificat
  • Categorie de siguranță de tip 4 conform IEC 61496
  • Protecție fiabilă a zonelor periculoase și a porților

Perdele luminoase de siguranta - Floating blanking with configurable suppression


Mascare flotantă a fasciculelor (Floating Blanking) cu blancare configurabilă

Perdelele luminoase de siguranță din seria de fabricație OY cu blancare mobilă (Floating Blanking) sunt utilizate pentru asigurarea domeniilor de pericole și pentru protecția persoanelor. În funcție de înălțimea câmpului de protecție și de numărul razelor, aparatele pot fi utilizate pentru protecția mâinilor până la protecția corpului. Forma constructivă îngustă permite montajul și în condiții de spațiu restrânse.
Funcția de mascare mobilă (Floating Blanking) poate suprima monitorizarea a până la trei raze învecinate. Această funcție este adecvată pentru utilizări în cadrul cărora câmpul de protecție este întrerupt de materialul de prelucrat sau de o parte a utilajului.
Perdelele luminoase de siguranță sunt dispozitive de protecție optoelectronice, care sunt compuse din emițător și receptor. Acestea corespund cerințelor tehnice de siguranță conform tipului 4 / SIL 3.
Un caz tipic de utilizare este alimentarea sigură a materialului către prese în industria prelucrării metalului și a lemnului.