Tehnologia de siguranță în sistemul de automatizare este răspunzătoare pentru interacțiunea sigură dintre om și utilaj. O componentă importantă a unui dispozitiv de siguranță pentru persoane și utilaje sunt senzorii de siguranță cu funcție de siguranță. Principiu de acționare și astfel avantajele senzorilor inductivi sunt utilizabile și pentru aplicații sigure. Detectarea directă a metalului soluționează multe aplicații. Contrapiesele magnetice resp. mecanice nu trebuie planificate în construcție. O funcționare fără uzură, fără atingere, și un tip de protecție ridicat garantează o disponibilitate crescută a instalațiilor.
La doza de cabluri nu sunt cerințe speciale precum de ex. ecranare, conductori răsuciți, pozare separată. Senzorul se conectează direct cu conductori de racordare uzuali din comerț, neecranați cu 4 pini la blocurile funcţionale CLP și logice existente. Semnalele de intrare și ieșire ale senzorilor corespund DIN EN 61131-2. Aceștia sunt complet compatibili cu intrările și ieșirile unui CLP. La fel de simplă este conectarea la un releu de evaluare ifm, sistemul bus AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety sau blocuri funcţionale sigure CLP și logice. Pentru familia de aparate cu interogare dinamică a impulsului sunt necesare module software corespunzătoare. Senzorii de siguranță cu 2 x ieșiri PNP pot fi conectați la aparate de evaluare cu două canale certificate fără detectarea închiderii transversale, care sunt adecvate pentru dispozitivele de protecţie cu acţionare fără contact (BWS). Unitatățile de evaluare de la ifm electronic permit fără costuri suplimentare funcționalități precum regimul de iniţializare fără conectarea aparatelor de comandă OPRIRE DE URGENȚĂ conform DIN EN 60947-5-1.
Pentru funcționarea sigură a senzorului nu este nevoie de niciun magnet sau actuator codat. Senzorul de siguranță inductiv detectează metale și lucrează cu o zonă de autorizare care este monitorizată atât în spațiu cât și în timp.