1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Camere 3D

Camere 3D

Camere 3D

Camera 3D detectează scene și obiecte dintr-o privire în dimensiunile lor spațiale. În comparaţie cu scanerele laser, aceasta funcţionează fără componente mobile şi, de aceea, este robustă şi nu se uzează. Acesta măsoară punctiform distanța dintre senzor și următoarea suprafață prin procedeul de măsurare a timpului de deplasare a luminii. Camera iluminează scena cu o sursă de lumină infra-roșie internă și calculează distanța pe baza luminii reflectate de suprafață.
Acesta își găsește domenii de utilizare în tehnica de ambalare, depozitare și de transport, în logistica aeroporturilor, în protecția împotriva coliziunii, în robotică și în monitorizarea încăperilor și a persoanelor.
La integrarea într-o mașină, evaluarea datelor de măsurare furnizate de cameră se poate efectua cu biblioteci uzuale de procesare a imaginilor. Este disponibil un kit de dezvoltare software cu exemplu de cod de program în diferite limbaje de programare.