1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Analiza de imagine industriala
  4. Senzori vision
  5. Set de montaj si elemente de fixare

Senzori vision - Set de montaj

  • Configurare facilă a parametrilor prin software-ul de operare
  • Sisteme simple de blocare pentru montarea pe tijă
  • Cabluri de conectare/cabluri de legătură încrucișate


Seturi de montaj și elemente de fixare

ifm oferă un sistem de componente complet format din seturi de montaj simple, care facilitează montarea senzorilor Vision și a elementelor de iluminare. Soluțiile se compun dintr-un cilindru de prindere, care este montat cu un singur șurub care ține senzorii siguri pe poziție și concomitent asigură mobilitatea liberă de-a lungul tuturor axelor.
În timp ce elementele de montaj ale senzorilor utilizate sunt dependente de forma constructive a senzorului cilindrii de prindere se pot monta în trei moduri: la profilele rotunde și bare, la suprafețe și la profile de aluminiu uzuale industriale.