În tehnica automatizărilor senzorii Vision constituie o componentă stabilă a controlului montajului, fabricației și calității. Senzorii Vision reunesc iluminarea, optica, cipurile de cameră, racordurile de evaluare și proces pentru integrarea în comanda supraordonată într-o carcasă robustă, adecvată industrial.
Senzorul de detectare a obiectelor O2D cu detectare a conturului independentă de poziția de rotație rezolva sarcini cum ar fi cele de prezență, poziție și controlul calității, sortare și numărare. Acesta este adecvat în mod optim pentru aplicații cu contururi ale obiectelor recurente sau invariabile.
Senzorul de inspectare a obiectelor O2V se utilizează pentru controlul prezenței, integrității, poziției, dimensiunilor și al calității cât și pentru sarcini de sortare. Acesta este preferat în aplicațiile cu forme, dimensiuni sau valori de culoare variabile ale obiectelor.
Domeniile de utilizare ale Multicode Reader O2I se întind de la urmărirea produselor, controlul produselor până la identificarea produselor. Senzorul detectează coduri 1D și 2D independent de direcția de orientare a codului față de senzor.
Camera 3D detectează scene și obiecte dintr-o privire în dimensiunile lor spațiale. Acesta măsoară punctiform distanța dintre senzor și următoarea suprafață prin procedeul de măsurare a timpului de deplasare a luminii. Acesta își găsește întrebuințarea în tehnica de ambalare, depozitare și de transport, în logistica aeroporturilor, în protecția împotriva coliziunii, în robotică și în monitorizarea încăperilor și a persoanelor.
Elementele de iluminare generează un câmp de lumină omogen cu lumină roșie vizibilă sau lumină infraroșie invizibilă - la alegere cu iluminarea aproape fără umbre a obiectului sau pentru evidențierea caracteristicilor suprafețelor cum ar fi coduri perforate, crăpături sau imprimări.