1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. Temporizatori tip releu

Sisteme de evaluare a pulsului - Temporizatori tip releu

  • Întârziere ajustabilă la pornire și oprire
  • Opțional cu întârziere de pornire/oprire și impulsuri temporare
  • Protecție rezervor contra revărsării sau funcționării pe uscat
  • Pentru protecția fiabilă anti-uzură a pompelor și supapelor
  • Montare rapidă pe șină


Releu de timp

Releul de timp primește semnale de la un senzor extern și comută ieșirile sale conform întârzierilor de intrare și ieșire reglabile. Opțional pot fi reglate printr-un comutator selectiv întârzierea la declanșare și/sau revenire, impulsul momentan de pornire și impulsul momentan de oprire.
Utilizările tipice se regăsesc în sistemele de comandă ale iluminării (lumină intermitentă, temporizator pentru iluminatul treptelor resp. automate pentru iluminatul treptelor) sau sisteme de comandă pentru ventilatoare (releu funcţionare inerţială).