1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. Monitorizarea directiei de rotatie

Sisteme de evaluare a pulsului - Monitorizarea directiei de rotatie

  • Monitorizarea direcției de rotație prin intermediul secvențelor de impulsuri alternate
  • Frecvență ridicată de intrare de până la 60.000 impulsuri/minut
  • Diverse funcții configurabile de monitorizare
  • Afișaj OLED luminos și foarte lizibil
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Monitorizarea direcției de rotație

Monitoarele de sens de rotaţie determină, pe baza impulsurilor succedate în timp, direcția de rotație a unui arbore rotativ. Acestea sunt utilizate, spre exemplu, pentru a se garanta că într-o instalație transportorul elicoidal transportă numai în direcția prevăzută. Astfel sunt împiedicate blocajele, starea de repaus a producției și pagubele la instalație. La o macara, aparatele detectează, în cazul unei suprasarcini sau al cedării frânei, coborârea neintenționată a greutății.
În mod normal, doi senzori inductivi servesc ca emiţătoare de impulsuri. În funcție de senzorul care este obturat prima dată de către camele de comutare de pe arbore, se determină direcția de rotație.
Sortimentul ifm cuprinde aparate cu o ieșire de comutare pentru indicatorul sensului de rotație și o altă ieșire de comutare pentru monitorizarea turației, cât și aparate cu câte o ieșire de comutare pentru mersul la dreapta și la stânga cu monitorizare simultană a stării de repaus.