1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. Monitorizare sincronizare

Sisteme de evaluare a pulsului - Monitorizare sincronizare

  • Monitorizarea a două valori limită cu câte un releu separat de ieșire
  • Frecvență ridicată de intrare de până la 60.000 impulsuri/minut
  • Diverse funcții configurabile de monitorizare
  • Afișaj OLED luminos și foarte lizibil
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Monitorizare rulare uniformă

Aparatul servește cu predilecție monitorizării patinării și mersului regulat la cuplaje cu fricțiune, transportoare cu bandă și ale aplicații similare, în cadrul cărora diferențele de turație trebuie să fie evaluate.
Monitorul de rulare uniformă compară trenurile de impulsuri generate de senzori. În momentul în care turațiile celor două angrenaje diferă, monitorul de rulare uniformă comută. Timpul de restabilire și diferența de impulsuri admisă sunt reglabile.
Display-ul bine lizibil și operarea intuitivă îi facilitează utilizatorului parametrizarea și punerea în funcțiune.