1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. Monitorizare patinare

Sisteme de evaluare a pulsului - Monitorizare patinare

  • O ieșire de comutare pentru viteza de rotație și una pentru monitorizarea glisării
  • Frecvență ridicată de intrare de până la 60.000 impulsuri/minut
  • Diverse funcții configurabile de monitorizare
  • Afișaj OLED luminos și foarte lizibil
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Monitorizare patinare

Ca patinare este definită diferența de turație dintre partea angrenată și cea neangrenată a unui lanţ cinematic de acţionare. Diferențele de turație pot să apară în urma patinării unui cuplaj, a unei curele trapezoidale sau a unei curele de transmisie. Monitorul de patinare calculează diferența procentuală de turație și comută la atingerea valorii limită. Semnalul poate fi utilizat pentru oprirea instalației pentru a evita astfel uzura sau deteriorările cauzate de căldura generată de fricțiune.
Este posibilă monitorizarea a două valori limită separate pentru patinare și turație. Monitorizarea turației poate fi reglată atât la depășirea cât și la neatingerea valorii limită.