1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. Monitorizare viteza de siguranta

Sisteme de evaluare a pulsului - Monitorizare viteza de siguranta

  • Configurare facilă a parametrilor cu ajutorul butonului rotativ
  • Folosirea unei varietăți largi de discuri cu came
  • Funcțiile de monitorizare pot fi activate și dezactivate
  • Operare fiabilă la temperaturi ambiante extreme de până la -40 C
  • Carcasă subțire


Monitorizare sigură a turației

Monitoarele de turație DD110S și DD111S au fost dezvoltate pentru monitorizarea turației maxime, relevantă pentru siguranță. Exemple tipice se regăsesc la caruseluri sau centrifugi. DD111S este conceput special pentru turaţiile joase ale staţiile de energie eoliană.
Ambele monitoare de turaţie sunt potrivite şi pentru modul de operare „viteză redusă“ la maşinile-unelte.
Monitoarele de turație sunt certificate conform EN 62061 / SIL 3 şi EN ISO 13849-1 cat. 4 / PL e. Acest lucru este valabil și la utilizarea senzorilor standard neorientați către siguranță ca emiţătoare de impulsuri.
După o declanşare, ieşirea de siguranţă poate fi deblocată din nou manual sau automat.