1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sistem de evaluare a impulsurilor
  5. 1 canal monitorizare viteza

Sisteme de evaluare a pulsului -1 canal monitorizare viteza

  • Manevrare intuitivă, prietenoasă
  • Detectarea vitezei de rotație prin intermediul senzorilor standard
  • Design dimensiuni economice
  • Alimentare tensiune integrată de gamă largă
  • Terminalele de contact cu șurub simplifică instalarea


Monitorizarea turației cu un singur canal

Monitoarele de turație cu un singur canal servesc la monitorizarea frecvenței, a turației și a vitezei.
Ieșiri de comutare programabile semnalizează în mod fiabil depășirea sau neatingerea valorilor impuse setate. Un exemplu tipic îl constituie monitorizarea turației arborelui de acţionare de la o bandă transportoare. LED-uri bine vizibile afișează stările de comutare și exploatare.
Sortimentul ifm cuprinde aparate cu și fără display, cu ieșiri analogice, ieșiri de releu sau tranzistor.