1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sisteme de conversie a semnalelor
  5. Module invertoare PNP/NPN

Sisteme de conversie a semnalelor- module invertoare PNP/NPN



Sisteme pentru convertirea semnalului - convertizor PNP-NPN

La punerea în funcțiune sau repararea mașinilor și instalațiilor, deseori nu este disponibil un senzor cu semnalul de ieșire necesar. Dozele de cablu ifm cu convertizor PNP-NPN integrat convertesc semnalul PNP al unui senzor fiabil într-un semnal de ieșire NPN.
Conectarea senzorului se realizează printr-un conector cu fișă M12 care, chiar și la montarea fără unelte, etanșează durabil și fiabil. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur.