1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Sisteme de evaluare a semnalelor standard
  5. Comutator valoare limită cu 2 canale

Sisteme de evaluare a semnalelor standard - relee de prag cu 2 canale

  • Două intrări de curent analogic
  • Monitorizarea a două valori limită cu câte un releu separat de ieșire
  • Diverse funcții configurabile de monitorizare
  • Afișaj OLED luminos și foarte lizibil
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Întrerupător de valoare limită cu 2 canale

Monitorizarea nivelurilor limită ale debitului, presiunii, temperaturii sau a nivelului de umplere constituie, în numeroase procese, o premisă importantă pentru exploatarea fiabilă a instalațiilor și utilajelor. În toate motoarele, pompele și transmisiile răcite cu ulei, monitorizarea diferenței de temperatură dintre tur și retur servește la detectarea timpurie a uzurii. Monitorizarea diferenței de presiune la filtre oferă concluzii privind gradul de murdărire al unui filtru.
Întrerupătoarele de valoare limită sunt programabile și servesc la evaluarea semnalelor analogice standardizate, furnizate de senzori sau transmițătoare.
Numeroase posibilități de parametrizare permit adaptarea în mod optim la aplicația respectivă.