You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Sisteme de control pentru valve si actuatoare
  5. Amplificatoare de comutatie pentru conversia semnalului de la senzor

Amplificatoare de comutatie pentru conversia semnalului de la senzor

  • Alimentare tensiune integrată cu rază mare de acțiune pentru alimentarea senzorilor
  • Design dimensiuni economice
  • Terminalele de contact cu șurub simplifică instalarea
  • Cu control PNP sau NPN
  • Design cu unul sau două canale

Amplificatoare de comutatie pentru conversia semnalului de la senzor


Amplificatoare de comutare pentru transformarea semnalelor senzorilor

Ieșirile tranzistor ale senzorilor obișnuiți sunt dimensionate pentru curenți de sarcină mici. Dacă utilizatorul doreşte să cupleze curenţi mai puternici sau fără curenţi alternativi, atunci acesta trebuie să folosească un amplificator de comutare. Acesta folosește semnalul senzorului pentru a controla cu acesta un releu de ieșire.
ifm oferă amplificatoare de comutare în varianta de execuție cu unul sau două canale. Acestea deţin o sursă de alimentare pentru domeniu larg (110...240 V CA) pentru a putea alimenta cu tensiune (24 V CC) senzorii conectaţi. Amplificatoarele de comutare se evidențiază printr-o formă constructivă îngustă, iar astfel au nevoie de puțin spațiu în dulapul de conexiuni.