1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Sisteme de control pentru valve si actuatoare
  5. Amplificator de comutare pentru senzori Namur

Amplificator de comutare pentru senzori Namur

  • Design cu unul sau două canale
  • Sistem fiabil de monitorizare a scurtcircuitelor și deconectării cablurilor
  • Funcții de ieșire ușor de programat
  • Ieșiri releu sau tranzistor
  • Instalare rapidă și facilă


Amplificator de comutare cu izolare pentru senzori Namur

Amplificatoarele NAMUR evaluează un semnal de senzor și furnizează un semnal de comutare către comandă. Acestea îndeplinesc cerințele a numeroase directive internaționale pentru domenii în care există pericolul de explozie.
Sunt puse la dispoziție amplificatoare de comutare cu ieșiri de releu, ieșiri active de tranzistor sau ieșiri de cuplori optici fără potențial. Amplificatoarele sunt concepute pentru conectarea senzorilor NAMUR conform DIN EN 60947-5-6 și a comutatoarelor mecanice. Acestea furnizează tensiunea de alimentare pentru propriul circuit electric sigur intrinsec.