1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Buton capacitiv
  5. Buton capacitiv iluminat tip M22 in carcasa de metal

Buton capacitiv iluminat tip M22 in carcasa de metal

  • Carcasă robustă și compactă din oțel inoxidabil
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Utilizare în aplicații cu curățare normală
  • Principul de evaluare dinamică protejează împotriva utilizării neautorizate
  • Instalare facilă în carcasă, cu gaură de foraj cu diametru Ø 22,5 mm


Senzor optic cu forma constructivă M22 în carcasă din metal

Senzorii de mână capacitivi se utilizează de ex. ca butoane Start/Stop la mașini, ca şi buton de confirmare şi pentru deschiderea şi închiderea porților. Senzorii funcţionează fără uzură în comparaţie cu comutatorii mecanici. Senzorii de mână cu palpare dinamică detectează chiar şi apropierea mâinii umane şi ascund influenţele perturbatoare, cum ar fi apa, straturile de gheaţă sau corpurile străine. Este posibilă o declanşare cu mănuşi de unică folosinţă sau de lucru. Senzorii cu palpare statică detectează mâinile şi obiectele chiar şi prin sticlă, atâta timp cât suprafaţa activă este amortizată. Aceasta oferă de ex. protecţie contra vandalismului. Senzorii cu mod de funcționare bistabil pot fi porniți prin atingerea scurtă şi pot fi opriți din nou prin repetarea atingerii scurte. Carcasa cu tipul de protecție IP 69K este rezistentă împotriva uleiurilor și, suplimentar, împotriva loviturilor și a zgârieturilor. LED-urile luminoase, ca răspuns optic, semnalizează acționarea senzorului. LED-urile verzi pot fi controlate separat pentru semnalizarea stărilor maşinii sau ale sistemului.

Senzorul poate fi integrat în toate carcasele cu un orificiu cu Ø 22,5 mm.