1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Buton capacitiv
  5. Gama completa de produse

Buton capacitiv - Cgama completa de produse

  • Alternativă robustă șa butoanele mecanice
  • Fără uzură și fără întreținere datorită comutării fără presiune mecanică
  • Acționare cu degetul sau cu mâna
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Principiu dinamic, static sau bistabil


Linia de produse

Senzorii de mână capacitivi se utilizează de ex. ca butoane Start/Stop la mașini, ca şi buton de confirmare şi pentru deschiderea şi închiderea porților. Senzorii funcţionează fără uzură în comparaţie cu comutatorii mecanici.
Se diferențiază între principii dinamice, statice și bistabile.
Senzorii de mână cu palpare dinamică detectează chiar şi apropierea mâinii umane şi ascund influenţele perturbatoare, cum ar fi apa, straturile de gheaţă sau corpurile străine. Este posibilă o declanşare cu mănuşi de unică folosinţă sau de lucru.

Senzorii cu palpare statică detectează mâinile şi obiectele chiar şi prin sticlă, atâta timp cât suprafaţa activă este amortizată. Aceasta oferă de ex. protecţie contra vandalismului.
Senzorii cu mod de funcționare bistabil pot fi porniți prin atingerea scurtă şi pot fi opriți din nou prin repetarea atingerii scurte. Carcasa este rezistentă contra uleiurilor și suplimentar la șoc și zgărieturi.
LED-urile luminoase, ca răspuns optic, semnalizează acționarea senzorului.