1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici pentru aplicatii specifice
  5. Recunoaşterea sticlei şi a foliei

Senzori fotoelectrici pentru aplicatii specifice - Detectie sticla si folie

  • Configurarea procesului duce la economisire de timp și de costuri în timpul setării
  • Ajustare automată a punctului de comutate în cazul murdăririi
  • Frecvență mare de comutare pentru procese rapide
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru montarea facilă și sigură
  • Aliniere fiabilă datorită lumii roșii vizibile


Detectarea sticlei şi a foliei

Senzorii pentru detectarea obiectelor transparente sunt compuși dintr-o barieră luminoasă retro-reflexivă cu filtru de polarizare și o oglindă reflector foarte fină. Sticla, folia, peturile și ambalajele transparente se pot detecta în mod eficient. Astfel se înlesnește contorizarea sticlelor și paharelor sau monitorizarea foliilor în privința ruperii benzii. Din acest motiv senzorii sunt utilizați în mod principal în industria alimentară, a băuturilor și farmaceutică.

Senzorii lucrează cu lumină roșie vizibilă. Acest lucru ușurează orientarea în timpul punerii în funcțiune. Datorită frecvențelor mari de comutare acestea sunt adecvate în special pentru procesele care se derulează rapid.

Reglajul comutării luminos/întunecat și sensibilitatea se realizează cu prin apăsarea tastelor la aparat.