You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici pentru aplicatii specifice

Senzori fotoelectrici pentru aplicatii specifice

Senzori optoelectronici pentru aplicații specifice

La operațiuni industriale cu un grad mare de automatizare culoarea reprezintă frecvent un criteriu de selectare la detectarea, sortarea sau controlarea diferitelor bunuri. Atât culoarea produselor cât și ambalajele, etichetele sau etichetele se pot detecta precis cu ajutorul senzorului electronic de culoare.

Prin intermediul senzorilor de contrast zonele imprimate și obiectele deosebit de plate se pot detecta simplu și eficient.

Senzorii pentru detectarea obiectelor transparente sunt compuși dintr-o barieră luminoasă retro-reflexivă cu filtru de polarizare și o oglindă reflector foarte fină. Sticla, folia, peturile și ambalajele transparente se pot detecta în mod eficient. Astfel se înlesnește contorizarea sticlelor și paharelor sau monitorizarea foliilor în privința ruperii benzii.

Senzorii nivelului de umplere optoelectronici determină nivelurile de umplere fără atingere pentru produsele în vrac și lichidele non-transparente.