1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori cu fibre optice
  5. Gama completa de produse

Senzori si amplificatoare de fibra optica - gama completa de produse

  • Conectare simplă a fibrelor optice la un amplificator
  • Configurarea procesului duce la economisire de timp și de costuri în timpul setării
  • Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
  • Fibre acrilice sau de sticlă pentru diverse aplicații
  • Instalare rapidă și facilă


Linia de produse

Dacă rămâne numai puțit spațiu pentru montarea senzorilor standard optoelectronici, sunt disponibile sisteme de conductori de unde optice numite și sisteme de conductori de fibră optică. În cazul acestor sisteme sistemul electronic de evaluare și conductorul de fibră optică sunt montate separat.
Acest lucru permite montarea în condiții de spațiu foarte mici și în locuri foarte greu accesibile.

Sistemele de conductori de fibră optică sunt executate ca barieră optică unisens sau ca senzor optic retro-reflexiv.

Conductorii de fibră optică din acril sunt utilizați în aplicații standard dacă nu sunt necesare cerințe speciale în privința rezistenței la căldură și a rezistenței contra agresivității chimicalelor. Aceștia se pot confecționa individual și sunt mai rentabili decât conductorii optici din sticlă.

Conductorii de fibră optică din sticlă silicat sunt mai rezistenți la căldură și îmbătrânire precum și mai rezistenți la chimicale în comparație cu conductorii cu fibre optice cu înveliș acrilic. Acestea nu modifică comportamentul optic la îndoire. Conductorii optici din sticlă nu se pot confecționa individual.

În aplicații în care sunt necesare raze de îndoire extrem de mici sunt utilizați conductori din fibră optică high-flex.