1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate
  5. De tip cub M18 in carcasa de metal

Senzori de distanta - Tip M18 Cub in carcasa metalica

  • Model mic, compact, cu filet standard M18 si tehnologie PMD pentru timp de impact
  • Senzori cu protectie laser clasa 1 - de ex. pentru industria auto
  • Vizualizarea si setarea valorii distantei prin IO-Link si afisaj in 2 culori
  • Setare facila cu 3 butoane sau IO-Link