1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate
  5. Senzori pentru masurarea distantei tip O5 cu afisaj

Senzori pentru masurarea distantei tip O5 cu afisaj

  • Eliminare fiabilă a fundalului și detectare indiferent de culoare
  • Măsurarea timpului de zbor în design compact
  • Detectare fiabilă a suprafețelor lucioase
  • Unghi oblic posibil față de obiect


Senzori de distanță forma constructivă O5 cu ecran

O5D este un senzor de distanță cu măsurarea timpului de deplasare a luminii în tehnologia PMD (PMD = detector-amestec-foto). Acesta unește avantajele unei raze de acțiune mai mari, iluminare eficientă a fundalului, lumină roșie vizibilă și rezervă de funcționare mare într-o carcasă compactă dreptunghiulară standard.

Reglarea punctului de comutare se realizează intuitiv și la precizie de centimetru cu ajutorul tastelor „+ / -“ și a display-ului aparatului. Alternativ datorită link-ului IO al punctului de comutare se poate seta simplu prin intermediul comenzii sau a unui PC. La ecranul integrat valoarea efectivă se poate citi în orice moment.

Datorită iluminării fundalului se pot detecta în mod eficient și obiecte lucioase, mate, întunecate sau luminoase. Unghiurile de incidență aleatorii permit poziții flexibile de montaj, simplifică montajul și economisesc costuri.

Variante cu clasa laser 1 corespund cerințelor utilizărilor din industria de automobile.