1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate
  5. Senzori pentru masurarea distantei tip M30

Senzori pentru masurarea distantei tip M30

  • Carcasă compactă și robustă
  • Comunicare facilă via IO-Link
  • Rază lungă de acțiune, de până la 2 m
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Versiuni cu protecție laser clasa 1 sau 2


Senzorii de distanță forma constructivă M30

OID este un senzor de distanță IO-Link cu măsurarea timpului de deplasare a luminii în tehnologia PMD (PMD = detector-amestec-foto). Acesta unește avantajele unei raze de acțiune mai mari, iluminare eficientă a fundalului, lumină roșie vizibilă și rezervă de funcționare mare într-o carcasă robustă din inox M30.
Tipul ridicat de protecție permite utilizarea în mediu industrial extrem de dificil.

Mulțumită IO-Link punctul de comutare poate fi setat simplu printr-o unitate de comandă sau un PC. În felul acesta este exclusă o reglare nedorită direct la senzor și este crescută siguranţa manipulării.

Datorită iluminării fundalului se pot detecta în mod eficient și obiecte lucioase, mate, întunecate sau luminoase. Unghiurile de incidență aleatorii permit poziții flexibile de montaj, simplifică montajul și economisesc costuri.

Variante cu clasa laser 1 corespund cerințelor utilizărilor din industria de automobile.