1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate
  5. Senzori pentru masurarea distantei tip M30 cu operare intuitiva

Senzori pentru masurarea distantei tip M30 cu operare intuitiva

  • Eliminare fiabilă a fundalului și detectare indiferent de culoare
  • Configurare facilă a parametrilor cu ajutorul inelului de setare rotativ blocabil
  • Detectare fiabilă a suprafețelor lucioase
  • Unghi oblic posibil față de obiect
  • Comunicare facilă via IO-Link


Senzori de distanță forma constructivă M30 cu operare intuitivă

OID este un senzor de distanță cu măsurarea timpului de deplasare a luminii în tehnologia PMD (PMD, detector-amestec-foto). Acesta unește avantajele unei raze de acțiune mai mari, iluminare eficientă a fundalului, lumină roșie vizibilă și rezervă de funcționare mare într-o carcasă robustă M30.

Setarea punctului de comutare se realizează intuitiv și exact cu ajutorul inelului de reglare (easy-turn) la aparat. O scală prezintă distanţa setată. În felul acesta este posibilă setarea punctului de comutare înaintea punerii în funcţiune.

Datorită iluminării fundalului se pot detecta în mod eficient și obiecte lucioase, mate, întunecate sau luminoase. Unghiurile de incidență aleatorii permit poziții flexibile de montaj, simplifică montajul și economisesc costuri.

Variante cu clasa laser 1 corespund cerințelor utilizărilor din industria de automobile.