1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate
  5. Senzori pentru masurarea distantei O1D cu raza de actiune de 75 m

Senzori pentru masurarea distantei O1D cu raza de actiune de 75 m

  • Se poate folosi în lumină naturală
  • Două ieșiri de comutare, una dintre ele programabilă ca ieșire analogică
  • Excelent raport preț/performanță
  • Interval de măsurare scalabil și funcție fereastră
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru instalarea facilă și ajustarea fină de precizie


Senzori de distanță O1D cu rază de acțiune de 75 m

O1D106 este un senzor de distanță cu măsurarea timpului de deplasare a luminii în tehnologia PMD (PMD = detector-amestec-foto). Cu ajutorul reflectorilor disponibili opțional distanțele se pot determina în mod eficient într-un domeniu de la 1 m până la 75 m. Senzorul se poate utiliza de ex. pentru controlul poziției sistemelor de macara și protejează astfel sarcinile transportate contra coliziunii.

Senzorul este rezistent la lumină auxiliară și se poate utiliza în domeniu exterior sau în hale de producție în care lumina zilei ajunge direct pe senzor sau obiect.

Programul de accesorii include oglinzi reflector triple mari precum și o unitate de montaj și ajustare fină pentru fixarea simplă și orientarea precisă a senzorului.