1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate
  5. Gama completa de produse

Senzori pentru masurarea distantei - Gama completa de produse

  • Măsurare fiabilă a distanței optice cu intervale mari de până la 10 m
  • Configurarea punctului de comutare cu ajutorul unui buton, unui inel de setare sau via IO-Link
  • Utilizare în aplicații cu eliminare de fundal
  • Excelent raport preț/performanță
  • Versiuni cu protecție laser clasa 1 sau 2


Senzori de distanță

Senzorii de distanță cu măsurarea timpului de deplasare a luminii cu tehnologia PMD (PMD = detector-amestec-foto) se evidențiază la o dimensiune constructivă foarte redusă printr-o distanță de palpare foarte mare, iluminare eficientă a fundalului, o pată luminoasă laser roșie vizibilă și rezervă considerabilă de funcționare.

Senzorii sunt rezistenți la lumină auxiliară și se pot utiliza în hale de producție în care lumina zilei ajunge direct pe senzor sau obiect. Și obiectele cu reflexie precum suprafețele metalice sunt detectate în siguranță; ștraifurile reflectorizante de pe vestele de avertizare sunt suprimate cu succes. Cu senzorii de distanță se pot determina în mod eficient distanțele și dacă raza de lumină nu ajunge perpendicular pe suprafața obiectului. Acest lucru permite poziții flexibile de montaj, simplifică montajul și se economisesc costuri. Datorită iluminării fundalului se pot detecta în mod eficient și obiecte lucioase, mate, întunecate sau luminoase.

Senzorii de distanță sunt concepuți pentru poziționare, reglarea vitezei sau măsurarea nivelului de umplere. Aceștia se pot utiliza pentru a proteja sistemele industriale autonome de transport sau sistemele de macara contra coliziunilor sau a permite vehiculelor de transport de pe coridoare să realizeze operațiuni de poziționare în depozitele cu rafturi înalte.

Variante cu clasa laser 1 corespund cerințelor utilizărilor din industria de automobile.