You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori de proximitate

Senzori de proximitate

  • Măsurare fiabilă a distanței optice cu intervale mari de până la 10 m
  • Configurarea punctului de comutare cu ajutorul unui buton, unui inel de setare sau via IO-Link
  • Utilizare în aplicații cu eliminare de fundal
  • Excelent raport preț/performanță
  • Versiuni cu protecție laser clasa 1 sau 2

Senzori de proximitate

Tehnologia PMD

### Senzorii PMD u măsurarea timpului de deplasare a luminii (PMD = detector-amestec-foto) au următoarele avantaje: distanță de receptare mare, reflexie sigură de fundal, lumină roșie vizibilă, rezervă de funcționare crescută, iar aceasta este în combinație la alegere și cu clasa laser 1 sau 2. În felul acestea reprezintă o alternativă bună față de senzorii standard, față de care au un preț similar.

Ușor de folosit
Reglarea punctului de comutare se realizează simplu și la precizie de centimetru cu ajutorul tastelor „+ / -“ şi a display-ului, prin intermediul rotirii inelui de reglare (easy-turn) sau alternativ prin IO-Link, prin care poate fi citită și valoarea efectivă.

Suprafețe și montaj aleatorii
Obiecte strălucitoare, mate, întunecate sau iluminate, indiferent de culoare: OID oferă o reflexie de fundal sigură, iar unghiul de incidenţă aleatoriu permite poziţii de montare aleatorii. Aceasta simplifică montajul şi face economie de costuri.

Clasa laser 1
Variante cu clasa laser 1 corespund cerințelor aplicațiilor din industria de automobile.