You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori laser
  5. O5 design rectangular pentru automatizari in fabrica

Senzori laser - O5 design rectangular pentru automatizari in fabrica

  • Detectare exactă a pieselor mici
  • Aliniere simplă datorită spotului laser vizibil
  • Gamă largă de elemente de fixare
  • Configurarea procesului duce la economisire de timp și de costuri în timpul setării

Senzori laser - O5 design rectangular pentru automatizari in fabrica

Formă constructivă paralelipipedică O5 pentru automatizarea industrială

Senzorii laser seria constructivă O5 se evidențiază prin raze de palpare și de acțiune mari, un concept de montaj și fixare versatil precum și un raport preț-performanță atractiv. Sortimentul de produse cuprinde bariere optice unisens, bariere luminoase retro-reflexive și senzori optici retro-reflexivi. Senzorii detectează și cele mai mici obiecte până la un diametru de 1,5 mm.

Senzorii se montează rapid și simplu. Pentru adaptarea la situațiile de montaj disponibile se pot obține diferite elemente de fixare.

Ștecherul de racordare la variantele cu conector cu fișă se poate roti la 270° și se poate orienta astfel în direcțiile dorite. Pata luminoasă laser vizibilă pe obiect sau reflector înlesnește orientarea senzorilor în timpul punerii în funcțiune.

Reglarea sensibilității și a funcției de comutare se realizează confortabil prin apăsarea tastelor.