You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori laser
  5. Utilizare in asamblare si tehnologia de manevrare

Senzori laser - Utilizare in asamblare si tehnologia de manevrare

  • Detectare exactă a pieselor mici
  • Frecvență mare de comutare pentru procese rapide
  • Detectare frontală sau laterală
  • Suprimare cu precizie a fundalului
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru instalarea facilă și ajustarea fină de precizie

Senzori laser - Utilizare in asamblare si tehnologia de manevrare

Utilizarea în echipamentele tehnice de montaj și manipulare

Senzorii laser compacți forma constructivă OJ sunt adecvați pentru determinarea eficientă a poziției în echipamentele tehnice de alimentare, montaj și manipulare în condiții de montaj înguste.

Sortimentul de produse cuprinde bariere optice unisens, bariere luminoase retro-reflexive sau senzori optici retro-reflexivi cu iluminare precisă a fundalului. Variantele diferite în combinație cu optica laterală sau frontală conferă o mare flexibilitate la montarea aparatelor.

Fixarea se realizează ori prin intermediul blocării aparatului în suportul de montaj furnizat ori prin intermediul găurilor de fixare întărite cu o teacă din inox. Un sortiment cuprinzător de componente de sistem permite montajul simplu și rapid al senzorilor.

Pata luminoasă laser vizibilă pe obiect înlesnește orientarea senzorilor în timpul punerii în funcțiune.

Prin obturarea fundalului senzorii optici retro-reflexivi se pot seta astfel încât obiectele cu diferite suprafețe se pot detecta precis și sigur.