You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici tip furca / unghiulari

Senzori fotoelectrici tip furca / unghiulari

Senzori optici de tip furcă și unghiulari

Senzorii optici tip furcă și unghiulari sunt utilizați pentru detectarea pieselor foarte mici și pentru operațiuni de contorizare în echipamentele tehnice de alimentare, montaj și manipulare. Alte domenii de utilizare sunt monitorizarea canturilor benzii și a ghidajelor de bandă. Senzorii se evidențiază printr-o frecvență de comutare foarte mare și printr-un fascicol luminos extrem de fin și de precis. Acest lucru permite determinarea eficientă a derulării foarte rapide a mișcărilor.

Carcasa din zinc turnată sub presiune rezistentă la torsionare asigură o stabilitate de durată a axei optice. Pentru că emițătorul și receptorul sunt orientate deja unele spre celelalte o ajustare care durează foarte mult nu mai este necesară.

Reglajul sensibilității se realizează intuitiv cu ajutorul potențiometrului. Intercalarea perioadei de lumină / întuneric este stabilită cu comutatorul rotativ.