1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici
  5. Tip M18 Cubic pentru zone cu umiditate

Senzori fotoelectrici - Tip M18 Cubic pentru zone cu umiditate

  • Materiale pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Concept fiabil de etanșare pentru zone umede
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru montarea facilă și sigură


Forma constructivă M18 Cube pentru zonele umede

Forma constructivă dreptunghiulară compactă OG Cube wetline este realizată din oțel inox și este astfel concepută în mod optim pentru aplicațiile în industria alimentară, de ex. în fabricile de produse lactate, fabricile de bere sau în industria cărnii. Carcasa din oțel inox, materialul de etanșare adecvat pentru industria alimentară și tipul de protecție ridicată IP 69K califică senzorii optoelectronici pentru zonele umede în industria alimentară în cadrul căreia se lucrează cu agenți de curățare agresivi și presiune înaltă. Pentru ca în cazul unei deteriorări a lentilei senzorului să nu pătrundă fragmente de sticlă în procesele de fabricație, senzorii dispun de o lentilă din plastic.

Lumina roșie vizibilă facilitează montajul și punerea în funcțiune. Pentru un montaj rapid și simplu, pot fi furnizate accesorii din oțel inox.