You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori fotoelectrici

Senzori fotoelectrici

  • Aliniere fiabilă datorită lumii roșii vizibile
  • Versiuni pentru utilizarea în aplicații igienice
  • Afișaj LED pentru verificarea funcționării, stării de comutare și funcției
  • Configurarea procesului duce la economisire de timp și de costuri în timpul setării
  • Gamă extinsă de componente de sistem pentru montarea facilă și sigură

Senzori fotoelectrici

Senzori optici

Senzorii optoelectronici sunt indispensabili ca "ochi artificiali" în tehnica automatizărilor. Aceștia se utilizează peste tot unde trebuie să fie detectată în mod sigur și fără contact poziția exactă a obiectelor. La aceasta nu are nici o importanță materialul de fabricație al obiectelor de detectat. În comparație cu senzorii inductivi, senzorii optoelectronici dispun de o arie de detectare de câteva ori mai mare.

Bariera optică unisens se distinge printr-o rază de acţiune foarte mare. Sistemul constă din nouă componente separate: un emiţător şi un receptor. Lumina străbate un singur traseu (de la emiţător la receptor). În acest fel, diversele deranjamente apărute în aplicație, ca de exemplu praf în aer, murdării pe lentile, vapori de apă sau ceață, nu duc direct la defectarea sistemului.

La barierele luminoase retro-reflexive, modulul de emisie și cel de recepție se află într-o singură carcasă. Cu ajutorul unui reflector, fasciculul de lumină emis este transmis înapoi către receptor. Barierele luminoase retro-reflexive fără filtru de polarizare lucrează cu lumină infraroșie, sistemele cu filtru de polarizare cu lumină roșie vizibilă.

Senzorul optic retro-reflexiv servește la detectarea directă a obiectelor. Emițătorul și receptorul se regăsesc într-o singură carcasă. Emițătorul radiază lumină care este reflectată de obiectul de detectat și recunoscută de receptor. Este evaluată apoi reflexia luminii de către un obiect. De aceea nu sunt necesare componente funcționale suplimentare (cum ar fi reflectoare la barierele luminoase retro-reflexive) pentru utilizarea senzorului optic retro-reflexiv.