Senzorii cu ultrasunete servesc la determinarea fiabilă a poziției și măsurarea precisă, continuă a distanței agenților solizi, sub formă de pulbere sau lichizi. Aceștia emit și recepționează unde de sunet în domeniul ultrasunetelor. Obiectul care trebuie să fie detectat reflectă undele acustice și, prin măsurarea timpului de propagare, se determină distanța. Detectarea fără contact se realizează indiferent de culoare, transparență, structura suprafețelor sau gradul de luciu al obiectului. Astfel pot fi detectate în mod fiabil, de exemplu, ambalajele cu bule în tehnica de ambalare sau caserolele transparente din plastic în industria alimentară.
Chiar și în condiții de mediu cu murdărire intensă, praf sau vapori, aparatele detectează obiecte în mod fiabil și fără perturbații.
Senzorii cu ultrasunete ifm oferă, într-o formă compactă, o zonă moartă deosebit de mică, intervale mari de scanare și o rezoluție înaltă.
Sortimentul de produse cuprinde aparate cu ieșire de comutare programabilă, ieșire analogică sau o combinație între cele două ieșiri. Setarea funcției de ieșire, a punctelor de comutare și a intervalului de măsurare se realizează, în funcție de variantă, intuitiv prin apăsarea tastelor direct la aparat sau prin conectarea intrării Teach cu alimentarea cu tensiune (teach conductor).
Suplimentar sunt disponibili senzori care se pot parametriza prin intermediul IO-Link-ului de ex. cu ajutorul interfeței USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.