1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori magnetici
  5. Tipuri cilindrice

Senzori magnetici - Carcasa cilindrica

  • Design cilindric de dimensiuni reduse, cu rază foarte lungă de detectare, de până la 70 mm
  • Frecvență mare de comutare pentru procese rapide
  • Toate tipurile de montări încastrate sau pe suprafață
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Forme constructive ale cilindrilor

Senzorii magnetici servesc la detectarea fără contact și fără uzură a poziției. Aceștia sunt utilizați pretutindeni unde sunt necesare distanțe de comutare foarte mari. Datorită principiului său de funcționare, senzorii magnetici pot detecta ținte speciale (magneți permanenți) prin toate materialele nemagnetizabile cum ar fi, de exemplu, oțelul inox, aluminiul, plasticul și sticla.
Datorită carcasei sale metalice robuste, senzorii magnetici cu forme constructive cilindrice sunt adecvați în mod special pentru utilizarea în medii industriale dure.