You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie

Senzori de pozitie

Senzori de poziție

În utilizarea industrială, senzorii de poziție sunt în prezent indispensabili pentru detectarea fiabilă a pozițiilor la utilaje. Senzorii inductivi, capacitivi și magnetici oferă, în comparație cu comutatoarele mecanice, premise aproape ideale: mod de lucru fără contact, fără uzură cât și frecvențe mari de comutare și precizii sporite de comutare. Suplimentar, aceștia nu sunt sensibili la vibrații, praf și umiditate.
Senzorii cilindrici servesc la detectarea poziției pistonului în cadrul cilindrilor pneumatici.
Peste tot unde se utilizează lichide, aer sau gaze în tehnologia de proces, supapele sunt utilizate la dozare şi comandă. Senzorii supapă anunță în mod fiabil poziția acţionărilor pivotante, a supapelor, a robinetelor și clapelor.
Senzorii optoelectronici sunt indispensabili ca "ochi artificiali" în tehnica automatizărilor. Aceștia se utilizează peste tot unde trebuie să fie detectată în mod sigur și fără contact poziția exactă a obiectelor. La aceasta nu are nici o importanță materialul de fabricație al obiectelor de detectat. În comparație cu senzorii inductivi, senzorii capacitivi și magnetici dispun de o arie de detectare de câteva ori mai mare.
Pentru detectarea precisă a obiectelor deosebit de mici, se utilizează senzorii cu laser. În combinație cu măsurarea timpului de deplasare a luminii, pot fi măsurate în mod fiabil distanțe mari.