1. Página inicial
  2. Sensores de visão
  3. Identificação tipo O2I

Identificação tipo O2I

Identificação de alta qualidade
O Multicode Reader decodifica automaticamente códigos 1D e 2D independentemente da orientação e quantidade dos códigos. Na nova versão, ele também soluciona tarefas de reconhecimento de texto (OCR), p. ex. para a identificação de produtos a partir das características de tipos ou números de série. Também dados como p.ex. data de validade ou data de produção podem ser então "lidos" diretamente.

Outras funções são a emissão da posição de código através de uma interface de processo, parâmetros de qualidade total ajustáveis, ajustes de iluminação individuais de cada configuração em um grupo, memória de imagens de falha integrada e proteção de acesso com senha. A alta segurança de leitura dos códigos de matriz de dados é mais uma vez melhorada significativamente pelo software profissional do Multicode Reader. Ótimo em custo benefício: O Multicode Reader oferece alta funcionalidade e rendimento pelo preço de um sensor.

Iluminação ideal
Além de ajuste automático de posição é também possível fazer adaptações manuais. Assim, os seguimentos de iluminação podem ser ligados e desligados manualmente. Assim, são obtidos resultados ideais também em superfícies metálicas fortemente refletoras.

Alta segurança de leitura
Regulagem automática do tempo de iluminação, adaptação através de iluminação segmentada em superfícies problemáticas.

Inteligência no sensor
Saídas programáveis; O Verifier-System reduz a transmissão de dados

Conexão flexível
Interfaces RS-232-, Ethernet-TCP/IP- e EtherNet/IP. Rápido processo: Velocidade do objeto de até 7 m/s.

Integração compacta
Iluminação, óptica, avaliação e interfaces em uma caixa de segurança industrial.

Fácil operação
Em poucos minutos o sistema é configurado com o software de PC ou diretamente no sensor e está pronto para ser usado.

Ler códigos: Para códigos 1D ou 2D assim como para textos. Para controle de sequencia de processos na indústria de automação. Uso na identificação, rastreamento e no controle dos produtos. Códigos: Códigos: QR-Code, PDF-Code, DM-Code, Bar-Code ou OCR

O Multicode Reader da ifm reconhece vários códigos de 2D e 1D assim com textos. O código normalizado 2D pode ser introduzido de formas diferentes: impresso em papel, gravado a laser ou com agulhas numa superfície de metal.

O aparelho compacto é montado com o respectivo kit de montagem e ligado ao controlador (SPS) através da interface de processamento. A parametrização ocorre via cabo Ethernet com um PC comum.

Um exemplo dentre vários: Com base nos códigos da matriz de dados o Multicode Reader identifica ao passar, as bolas de algodão embaladas higienicamente na esteira transportadora.

Distância do trabalho / tamanho da imagem