• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores de análise
  2. Sensores de condutividade
  3. Inovações

Sensor de condutividade em polipropileno

O LDL400 é a versão em polipropileno do comprovado sensor indutivo de condutividade LDL2xx. As suas propriedades materiais tornam-no a escolha ideal para aplicações em que os sensores metálicos tendem a sofrer de corrosão: o contacto direto com o ar ambiente salgado ou outros meios agressivos, ácidos ou alcalinos, não constitui qualquer problema para o LDL400. O sensor também cumpre os elevados requisitos da indústria marítima e está certificado de acordo com a aprovação de tipo de Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU.

O sensor de condutividade em detalhe

Vantagens do produto

A caixa de polipropileno resiste a ambientes agressivos
O invólucro feito de polipropileno torna o sensor a escolha ideal para aplicações em que os sensores metálicos tendem a corroer-se. O contacto direto com o ar ambiente salgado ou outros meios agressivos, ácidos ou alcalinos não constitui qualquer problema.

A vasta gama de medição significa que pode ser utilizado em quase todas as aplicações de tratamento de água
O sensor mede continuamente a condutividade de um meio na gama de 100 a 2.000.000 µS/cm e emite-a como um valor digital ou analógico com compensação de temperatura. Além disso, a concentração percentual de NaCl na água ultrapura pode ser acedida de forma acíclica.

Com certificação marítima
Graças às propriedades do seu material, o sensor é ideal para utilização na indústria marítima e está certificado de acordo com a aprovação de tipo de Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU. Isto faz com que o sensor seja a escolha ideal para aplicações de tratamento de água em navios.

Design compacto sem unidade de avaliação adicional
A série LDL compacta combina a unidade de avaliação e o elemento de medição num único invólucro. Isto poupa espaço no armário de controlo e reduz significativamente a complexidade da cablagem. Também elimina a necessidade de um cabo de dados dispendioso entre o elemento de medição e a unidade de avaliação.

Aplicações

Tratamento de água - filtração e dessalinização

O sensor mede continuamente a condutividade do meio na gama de 100 a 2.000.000 µS/cm. Isto significa que o LDL400 pode ser utilizado universalmente em quase todas as aplicações concebíveis de tratamento de água e como indicador da qualidade da água.
O sensor também cumpre os elevados requisitos da indústria marítima e está certificado de acordo com a aprovação de tipo de reconhecimento mútuo RO da DNV EU.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Piscicultura - manter o ecossistema em equilíbrio

Na piscicultura, os ecossistemas sensíveis devem ser controlados com precisão, a fim de permitir uma reprodução bem-sucedida e sustentável. Se o sistema se desequilibrasse, isso teria como consequência a perda de todo o efetivo reprodutor e a paralisação da reprodução.
A concentração salina da água, uma variável relevante medida, pode ser determinada de forma fiável em qualquer altura com o LDL400 através da condutividade.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Agricultura vertical - controlo da concentração de minerais

Para otimizar o crescimento de uma planta, é necessário não só determinar e respeitar as necessidades de água, mas também verificar a concentração de minerais na água.
O LDL400 pode ser utilizado para medir esta concentração e verificar se corresponde aos requisitos. Isso garante um excelente abastecimento para as plantas.

Ligação ao sistema

Valor acrescentado graças ao IO-Link

  • Processos transparentes
    A monitorização constante da condutividade e da temperatura permite-lhe estar sempre atento ao seu processo. A concentração salina de NaCl em água ultrapura também pode ser produzida de forma acíclica.
  • Configuração fácil, mesmo à distância
    O sensor de condutividade pode ser configurado rápida e facilmente através do IO-Link - quer remotamente quer durante o processo. Não é necessário qualquer transdutor adicional.
  • Registo e simulação de valores e eventos do processo
    Para além da visualização e do registo dos valores do processo, podem também ser registados e simulados vários eventos através do IO-Link.
  • Cópia de segurança e restauro
    Está a planear a substituição de um equipamento? A função de cópia de segurança e restauro faz automaticamente cópias de segurança e restaura conjuntos de parâmetros, facilitando a substituição - apenas o equipamento precisa de ser substituído.

Produtos