1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sistemas para máquinas móveis
  4. Módulo do relógio em tempo real para máquinas de trabalho móvel

Módulo do relógio em tempo real para máquinas de trabalho móvel

Relógio em tempo real com interface CAN

  • Modelo compacto na carcaça de relés Kfz
  • Interface CAN para comunicação com o sistema de controle
  • Saída de alarme integrado
  • Integração simples ao programa de aplicação pelo módulo de função CODESYS pré-definido
  • Versão do aparelho robusto, móvel

Medição em tempo real para máquinas de trabalho móveis
O horário exato do sistema é uma função importante para diversas aplicações móveis. Enquanto esta tarefa é realizada pelo display central nas máquinas grandes e complexas, ainda não está disponível uma solução econômica e móvel para máquinas pequenas e compactas.
Em uma carcaça de relé Kfz compacto, o relógio em tempo real CANrtc oferece esta funcionalidade. Através do barramento CAN, ele é parametrizado e disponibiliza o horário e a data atual. Através de uma saída de alarme integrada, é possível realizar funções em momentos determinados, por exemplo, iniciar o controle de máquinas.
Para o CANrtc, está disponível uma biblioteca de software do software CODESYS compatível a IEC61131-3. Isso possibilita uma implementação rápida e simples do software de aplicação.
 

Funções e vantagens
O relógio em tempo real compacto complementa tanto os sistemas de controle em máquinas pequenas e compactas como em comandos de processo complexo em máquinas grandes.

Estrutura mecânica
A eletrônica integrada na carcaça de plástico compacta oferece todas as conexões necessárias, através da ordem do conector segundo ISO 7588. Elas tem manuseio simples e estão disponíveis no mundo todo. Para aumentar o grau de proteção, o CANrtc também pode ser utilizada na área com risco de respingo de água em combinação com o BasicRelay CR0421 e a cobertura do módulo adequada.

Eletrônica potente
A eletrônica é personalizada ideal para a área de aplicação. Com a bateria de reserva integrada, o tempo também é conectado com segurança sem tensão de alimentação. A saída do alarme comuta em um momento livremente configurável um conector conectado ou a eletrônica do sistema.

Programável conforme IEC 61131-3
O software CODESYS permite ao usuário configurar o software de aplicação de uma forma simples e organizada. Para o relógio em tempo real CANrtc, está disponível uma biblioteca com as funções necessárias para a parametrização e comunicação.
Os parâmetros podem ser definidos e lidos pelo programa do usuário. Através da interface CAN aberta, estão disponíveis os dados RTC e também outros participantes do barramento.