1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sistemas para máquinas móveis
  4. Divisor de vídeo para máquinas de trabalho móvel

Divisor de vídeo para máquinas de trabalho móvel

MultiViewBox: Representar até 4 imagens de câmera em um monitor

  • Divisor de vídeo para até quatro imagens de câmera
  • 9 modos diferentes de representação (incl. Birdview)
  • Saída de vídeo analógica (PAL)
  • Carcaça de aço inoxidável revestida e resistente à choques e vibrações
  • Homologação de tipo E4, otimizado para o uso em máquinas móveis

A imagem de câmera adequada para cada situação
O MultiViewBox é construído para utilização robusta em máquinas de trabalho móveis. Ele possui quatro entradas de câmera. Dependendo das exigências, é possível selecionar 1, 2 ou 4 imagens de câmera ao mesmo tempo em diferentes ordens, através de uma entrada de controle. Um exemplo: Cam1 na condução para frente e Cam2 e 3 na condução para trás. Na chamada “Birdview” é possível unir 4 imagens de câmera em uma vista panorâmica. Estão disponíveis 9 representações diferentes para o usuário.
 

Saída de vídeo analógica
Como display de exibição, também é possível utilizar o aparelho de diálogo ifm PDM360 móvel com entrada de vídeo analógica ou qualquer outro display de vídeo com entrada de vídeo PAL.