1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para controle de movimento
  4. Sistema de avaliação de impulso com display de toque

Sistema de avaliação de impulso com display de toque

Sistema de avaliação multifuncional: Velocidade de rotação, tempo, contador

  • Boa legibilidade da exibição
  • 4 saídas de comutação e/ou saída analógica (V ou mA)
  • Frequência de entrada 250 kHz
  • Entradas HTL universais para transdutor com NPN/PNP ou característica de comutação NAMUR
  • Comando indutivo com display de toque e texto claro

Versátil avaliação de impulso
A exibição multifuncional representa os diferentes valores de medição da automação industrial. Ele processa os impulsos de entrada segundo o princípio da medição permanente de período. Com ajuda do fator de escalamento, é possível, por exemplo, calcular as velocidades de rotação, velocidades e tempos de entrega, exibir e comutar em um sinal analógico. Além disso, o aparelho também é adequado para as tarefas de contagem e de medição de tempo.
 

Alta performance
Cinco diferentes modos de operação, saídas analógicas ou de comutação opcionais, e o display confortável equipam o sistema de avaliação multifuncional para as mais diferentes aplicações na automação industrial.