1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores para processo
  4. Sensor de temperatura com IO-Link e saídas de comutação

Sensor de temperatura com IO-Link e saídas de comutação

Sensor de temperatura TV – um sensor, duas soluções

  • Duas soluções: Monitoramento contínuo dos valores do processo e 2 saídas de comutação
  • Faixa de medição -50...150 C
  • Parametrização confortável via LINERECORDER
  • Precisão extremamente alta de +/- 0,3K
  • À prova de manipulação

Utilização flexível
A funcionalidade do sensor de temperatura TV é impressionante. Graças ao seu modelo extremamente compacto, o TV consegue ser instalado até em situações de pouquíssimo espaço. O aparelho possui dois pontos de comutação, trabalha com precisão extremamente alta e pode ser ajustado com rapidez e simplicidade através do LINERECORDER SENSOR.
 

Eficiente e seguro com IO-Link
Graças ao IO-Link, o novo sensor de temperatura transmite os valores do processo continuamente, além de outros dados importantes, como temperatura mín./máx. Além disso, os resultados digitais da medição são mais precisos, porque não ocorre nenhuma perda pelo conversor D/A ou por causa de influências externas (por exemplo, comprimento dos cabos). Aparelhos com faixas de medição pré-configuradas (ponto de início analógico e ponto de final analógico) não são mais necessários, porque é transmitido o valor do processo real. Isso reduz a necessidade de estoque. Transmissores tradicionais agora fazem parte do passado.